Contactor coil, TeSys Deca, LX1D6, 220V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor

LX1D6M7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

COIL OLD D40-D95 220VAC 50/60HZ

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LX1D6M7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil
LC1D40008M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,763.30
THB 4,469.00
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 80 A 220V AC 50/60 Hz coil
LC1D65008M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 13,482.00
THB 6,876.00
contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, 440V, 125A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80008M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 16,050.00
THB 8,186.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D95M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 4P(4 NO)- AC-1- <= 440V- 40A- 220V AC 50/60Hz coil- screw terminal
LC1DT40M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,281.80
THB 4,224.00
Contactor- TeSys Deca- 4P(4NO)- AC-1- 440V- 125A- 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80004M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 220V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806M7

สินค้าหมด