Standard control unit, TeSys Ultra, 3P, 0.15 to 0.6A, 690VAC, thermal magnetic protection, class 10, 24VDC coil

LUCAX6BL

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys U standard control unit to be inserted in power bases LUB12, LUB32, LUB38 to form a TeSys U starter controller, for 3-phase motor applications up to 0.09kW@400V. It provides full protection to motors with a rated current Ir 0.15-0.6A (Ir adjustable), overload tripping class 10, short circuit at 13 x Irmax, overcurrent at 14.2 x Ir, phase loss, insulation fault (protection of equipment only). To be used with a 24V DC voltage for the control of the starter (through the control terminals A1/A2 located in the power base). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LUCAX6BL
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys U
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 66 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V- Advanced power base
LUB120

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 32A- 690V- Advanced power base
LUB320

สินค้าหมด

Auxiliary contact- TeSys Ultra- 1NO + 1NC- 0 to 250VAC/DC- for Fault signalling
LUA1C11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 599.20
THB 305.00
Auxiliary contact- TeSys Ultra- 2NO- 690VAC/DC- for for Fault signalling- Screw clamp terminals
LUA1C20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 599.20
THB 305.00
Auxiliary contact- TeSys Ultra- 2NO- 690VAC/DC- for Start-stop signalling- Screw clamp terminals
LUA8E20

สินค้าหมด

Auxiliary contacts- TeSys Ultra- 1NO + 1NC- 250VAC/DC- Power pole status- screw terminal
LUFN11

สินค้าหมด

Auxiliary contacts- TeSys Ultra- 2NO- 250VAC/DC- Power pole status- screw terminal
LUFN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 743.65
THB 379.00
Reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690VAC- 24VDC coil
LU2B12BL

สินค้าหมด