
calcActive())">
Motor Management, TeSys T, motor controller, Profibus DP, 6 logic inputs, 3 relay logic outputs, 0.4 to 8A, 24VDC
LTMR08PBD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LTMR08PBD
Motor Management, TeSys T, motor controller, Profibus DP, 6 logic inputs, 3 relay logic outputs, 0.4 to 8A, 24VDC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CONTROLLER PROFIBUS 0,4 8A 24VDC
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LTMR08PBD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys T |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 91 x 61 mm |