436 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 160/132 kW, 400 V, IP23
ATV660C16Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 132/110 kW, 400 V, IP23
ATV660C13Q4X1

สินค้าหมด

Variable speed drive, Altivar Process ATV600, Compact System ATV660, 110/90 kW, 400 V, IP23
ATV660C11Q4X1

สินค้าหมด

Standard ATV900 control unit, APM, single drive, 380…480V
APM9A0CTLN401

สินค้าหมด

standard power module , Altivar Process Modular, 110...160kW, 380…480V, IP00
APM1A0C16N401

สินค้าหมด

braking resistor, Altivar, 16Ohms, 1.1kW, IP20
VW3A7733

สินค้าหมด

braking resistor, Altivar, IP20, 15Ohm, 1000W
VW3A7704

สินค้าหมด

connection kit, Altivar, 1 x RJ45 female/female, for deport the ethernet, IP65, with seal
VW3A1115

สินค้าหมด

transparent door, Altivar, for remote graphic display terminal, IP65
VW3A1103

สินค้าหมด

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP65
VW3A1007

สินค้าหมด

remote terminal, Altivar, for variable speed drive, IP54
VW3A1006

สินค้าหมด

variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 90kW, 400...480V, with braking unit, IP55
ATV950D90N4

สินค้าหมด