1000 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCD, compact, 1NC+2 NO, snap action
ZCD31

สินค้าหมด

Limit switch lever- Limit switches XC Standard- ZC2JY- thermoplastic offset roller -40...70 °C
ZC2JY21

สินค้าหมด

Limit switch head- Limit switches XC Standard- ZC2J- without lever spring return actuation from left
ZC2JE07

สินค้าหมด

Limit switch body base- Limit switches XC Standard- ZC2J plug in- without display
ZC2JD29

สินค้าหมด

Incandescent bulb- Preventa XY2C- BA9s- clear- 1.2W- 6V AC/DC
DL1CB006

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- elbowed female- M12- 3 wires- cable 5 m
XZCPV12V2L5

สินค้าหมด

Con. M12- Female- 90°- 8 pins- 2 m pre wired
XZCP53P11L2

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- straight female- M12- 8 pins- cable PUR 25 m
XZCP29P11L25

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- elbowed female- M12- 3 pins- cable PUR 2 m
XZCP1340L2

สินค้าหมด

Pre wired connectors XZ- elbowed female- M12- 4 pins- cable PUR 2 m
XZCP1241L2

สินค้าหมด

Radio transmitter- wireless for sensors and switches
XZBWE112A24

สินค้าหมด

Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C- mounting kit- Ø 5 mm- L 50.5 m
XY2CZ9550

สินค้าหมด