
calcActive())">
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, mounting kit, Ø 5 mm, L 50.5 m
XY2CZ9550
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XY2CZ9550
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C, mounting kit, Ø 5 mm, L 50.5 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XY2C range, an offer of emergency stop rope pull switches. This mounting kit is dedicated to rope pull switches. The cable length is 50.5m and outer diameter is 5mm. It weighs 3.24kg. It is intended for all machine applications like woodworking machines, shears, conveyor systems, printing machines, textile machines, rolling mills, test laboratories, paint shops, surface treatment works, etc. It is compatible with XY2CE emergency stop rope pull switch. The kit includes 1 x galvanised cable, 1 x cable support XY2CZ601, 1 x end spring XY2CZ702, 1 x turnbuckle XY2CZ404, 3 x cable end protector XY2CZ704.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XY2CZ9550 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XY2C |