
calcActive())">
Pre wired connectors XZ, straight female, M12, 8 pins, cable PUR 25 m
XZCP29P11L25
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XZCP29P11L25
Pre wired connectors XZ, straight female, M12, 8 pins, cable PUR 25 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XZ Connection Cable has a straight 8-pin M12 connectors with a 25 meter PUR cable connection with bare end flying leads. It has a stainless steel 316L enclosure with IP65 / IP67 / IP69K degree of protection, makes it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It also complies with cULus standard. It is compatible with XUSL2E and XUSL4E safety light curtains receiver. It is designed to be used in static condition at a temperature from -40°C to +90°C.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XZCP29P11L25 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XU |