Contactors and Reversing Contactors

163 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 9 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamps
LC1K0910M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,177.00
THB 600.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NO aux., 24V AC coil,screw clamp terminals
LC1K0610B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 6 A, 1NC aux., 220...230V AC coil, standard
LC1K0601M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,037.90
THB 529.00
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 330 A - coil 220 V AC
LC1F330M7

สินค้าหมด

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 265 A - coil 220 V AC
LC1F265M7

สินค้าหมด

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 225 A - coil 220 V AC
LC1F225M7

สินค้าหมด

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 185 A - coil 220 V AC
LC1F185M7

สินค้าหมด

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 150 A - coil 220 V AC
LC1F150M7

สินค้าหมด

TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 115 A - coil 220 V AC
LC1F115M7

สินค้าหมด

Capacitor contactor, TeSys Deca, 63 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
LC1DWK12M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,379.00
THB 5,293.00
Capacitor contactor, TeSys Deca, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
LC1DTKM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,630.00
THB 3,820.00