
calcActive())">
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 115 A - coil 220 V AC
LC1F115M7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1F115M7
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - = 440 V 115 A - coil 220 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys F contactor, 3 poles (3NO), 115A/690V AC-3, for motor applications up to 55kW@400V. It provides a low sealed consumption 220V 40-400Hz AC coil, bolt terminals for bars or cables with lugs. For high operating rates until 2400 cycles/hour and environments until 55°C, it procures high reliability and durability. It makes installation and maintenance easy thanks to its drawer-mounted coil and a large choice of add-on blocks and accessories (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1F115M7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 3.964 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18.5 x 20 x 22.5 cm |