
calcActive())">
Capacitor contactor, TeSys Deca, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
LC1DTKM7
THB 9,630.00
THB 3,820.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1DTKM7
Capacitor contactor, TeSys Deca, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Capacitor contactor, TeSys Deca, 40 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
THB 9,630.00
THB 3,820.00
คำอธิบาย
TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for switching 3-phase capacitor banks up to 40kVAR@400V 50Hz (67kVAR@690V). It provides a 220V 50/60Hz AC coil, 1NO+2NC instantaneous auxiliary contacts, with front mounted early make poles and pre-wired damping resistors for current limitation. For operating rates until 240 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA) and compliant with shunt capacitors standard IEC 60831, Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1DTKM7 |
ประเภทสินค้า | capacitor duty contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.103 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.7 x 20 x 22.7 cm |