
calcActive())">
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NC
XB5AS8442
THB 754.35
THB 383.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AS8442
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB5, Emergency stop switching off, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, trigger latching turn to release, 1 NC
THB 754.35
THB 383.00
คำอธิบาย
This Harmony XB5 emergency stop mushroom head modular push button operates with a latched-turn-to-release mechanism. It has a plastic bezel and is supplied with a red mushroom diameter 40 mm, unmarked. It features 1 x NC slow break contact and screw-clamp terminals connection type. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-out. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, making it ideal for operation in harsh environments. It weighs 60g. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AS8442 |
ประเภทสินค้า | emergency switching off push-button;emergency stop push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 59.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.4 x 5.3 x 9 cm |