Harmony XB5, Push button, plastic, flush, green, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO

XB5AA31

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony XB5, modular green push button operates with a spring return / impulse mechanism and uses screw clamp terminals. This push button provides a simple and robust control to machines and processes. It is easily installed into standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB5AA31
ประเภทสินค้า push-button
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 35.64 g
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB5
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3.5 x 5.5 x 8.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Tightening tool for fixing nutplasticblack
ZB5AZ905

สินค้าหมด

Harmony XALD, XALK, Control station, plastic, dark grey lid, 2 flush push buttons Ø22, marked I O, 1 NO + 1 NC
XALD213

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,418.20
THB 1,330.00
Harmony XB4, Transparent boot for circular flush push button Ø22
ZBPA

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 58.85
THB 32.00
Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด

Wall mounted polyester enclosure- Thalassa PLM- plain door- 430x330x200mm- IP66- IK10- RAL 7035
NSYPLM43G

สินค้าหมด

Harmony XB4, Joystick controller plastic, Ø22, 2 directions, spring return, 1 NO
XD4PA22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,044.60
THB 2,342.00
Harmony XAC, Push button head, plastic, white, booted, spring return
XACA9411

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 428.00
THB 235.00
Harmony XB5, Pilot light, plastic, green, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 422.65
THB 177.00