
calcActive())">
Harmony XB4, Legend holder Ø60 for emergency stop, plastic, yellow, marked EMERGENCY STOP
ZBY9320
THB 267.50
THB 147.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY9320
Harmony XB4, Legend holder Ø60 for emergency stop, plastic, yellow, marked EMERGENCY STOP
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB4, Legend holder Ø60 for emergency stop, plastic, yellow, marked EMERGENCY STOP
THB 267.50
THB 147.00
คำอธิบาย
This Harmony ZBY circular legend for emergency stop function has yellow background and is marked with a "ARRET D'URGENCE" lettering, and a diameter of 60mm. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 push buttons and pilot lights. This circular legend provides clear labelling of your emergency stop devices units. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation and is compatible with Harmony emergency stop or switching off unit. It provides clear and resilient symbol marking on the label, with high contrast.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY9320 |
ประเภทสินค้า | marked legend |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 7.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.56 x 8 x 8 cm |