
calcActive())">
Harmony XAC, Protective guard for mushroom key release or key switch head, bottom mounted
XACA983
THB 1,187.70
THB 653.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XACA983
Harmony XAC, Protective guard for mushroom key release or key switch head, bottom mounted
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XAC, Protective guard for mushroom key release or key switch head, bottom mounted
THB 1,187.70
THB 653.00
คำอธิบาย
This Harmony XACA983 is a protective guard for key release mushroom head/key switch, bottom mounted for control circuit. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XACA983 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 54.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.5 x 7 x 8 cm |