
calcActive())">
Harmony, Illuminated ring Ø60, plastic, yellow, white or red integral LED, marked EMERGENCY STOP, 24 V AC/DC
ZBY9W3B330
THB 2,996.00
THB 706.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBY9W3B330
Harmony, Illuminated ring Ø60, plastic, yellow, white or red integral LED, marked EMERGENCY STOP, 24 V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony, Illuminated ring Ø60, plastic, yellow, white or red integral LED, marked EMERGENCY STOP, 24 V AC/DC
THB 2,996.00
THB 706.00
คำอธิบาย
This circular legend provides clear labelling of your emergency stop devices. It is supplied ready engraved with a marking relevant to machine operation and is compatible with any standard 60mm Harmony emergency stop or switching off unit.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZBY9W3B330 |
ประเภทสินค้า | illuminated marked legend ring |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 21.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.7 x 6 x 6 cm |