
calcActive())">
Zemin tipi polyester muhafaza, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen sızdırmaz, 1000x750x420mm, IP65, IK10
NSYPLA1074G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA1074G
Zemin tipi polyester muhafaza, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen sızdırmaz, 1000x750x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Mühürlü üst ve alt kısım, yan parçalarla birleştirilir 4 nokta kilit, 5 mm çift-çubuk eklenti 1 kapı Erişilebilir ön ve arka cephe Tersine çevrilebilir 120° açıklık Fiberglas ile güçlendirilmiş polyester Gri RAL 7035 IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13) 960°C yangın dayanıklılığı.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın