
calcActive())">
yönlendirme kolu için uzun şaft, TeSys Deca-U, uzunluk 315 mm
GVAPA1
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

GVAPA1
yönlendirme kolu için uzun şaft, TeSys Deca-U, uzunluk 315 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys GV3;TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 103.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 100 |
Ürün veya bileşen türü | Uzun şaft |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.11 kg |
Uzunluk | 315 mm |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.11 kg |
uzunluk | 315 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzun şaft |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın