
calcActive())">
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 itme-itme işaretsiz
ZB4BH03
TRY 891
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BH03
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 itme-itme işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 itme-itme işaretsiz
TRY 891
Tanım
Kolayca kurulur ve geçmeli montaj ile uyumlu eksiksiz buton üniteleri ve kontak blokları üzerinde değiştirilir Berrak renk sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Metal çerçeveye sahiptir, bu da onu yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 27.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın