
calcActive())">
yeşil Ø40 mantar basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş
ZB4BC3
TRY 794
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BC3
yeşil Ø40 mantar basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
yeşil Ø40 mantar basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş
TRY 794
Tanım
Çok çeşitli kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmek için Harmony serisi kontak blokları ile kolayca kombine edilebilir Belirgin 40 mm'lik mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP66 / IP67 / IP69 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Metal çerçeveye sahiptir, bu da onu yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 76.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 42 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın