
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x500x420mm, IP65, IK10
NSYPLA754G
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA754G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x500x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu PLA, çeşitli uygulamalar için ideal, çok amaçlı, zemin tipi bir ünitedir 750 mm yüksekliğinde, 500 mm genişliğinde ve 420 mm derinliğinde olup fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Bu malzeme, muhafazaya hem iç hem de dış mekanlarda zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlar Muhafaza gri renkte (RAL 7035) mevcuttur ve iki yan parçadan oluşur: bir düz ön kapı, bir arka panel ve bir kanopi Ön kapı, sağdan veya soldan 120°'ye kadar açılacak şekilde tasarlanmıştır ve içerideki ekipmana kolay erişim sağlar Kapıda 5 mm'lik çift çubuklu ek parçaya sahip iki noktalı bir kilit bulunmaktadır Arka panel ve kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır ve IEC 62262'ye göre darbelere karşı yüksek dayanıklılığı gösteren IK10 derecesine sahiptir. IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir ve toza ve suya karşı tam koruma sağlar Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için Sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL/cUL listeli ve DNV Marine sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 8 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın