
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x1250x420mm, IP65, IK10
NSYPLA7124G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA7124G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x1250x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu PLA, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir ünitedir Yüksekliği 750 mm, genişliği 1250 mm ve derinliği 420 mm olan nominal boyutlara sahip olup, dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlayan fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri renkte (RAL 7035) mevcuttur ve iki yan parçadan, iki düz ön kapıdan ve iki arka panelden oluşur Kapılar hem sağ hem de sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve iki noktalı kilit ve 5 mm'lik çift çubuk ekiyle sabitlenir Kapılar ve arka paneller bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır ve darbelere karşı yüksek dayanıklılığını gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir. Ayrıca, toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL/cUL listeli ve DNV Marine sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın