
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x1250x320mm, IP65, IK10
NSYPLA7123G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA7123G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x1250x320mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Thalassa PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi muhafazadır Üst ve alt kısmı kapalı olarak tasarlanmış olup, yan parçalarla birleştirilmiştir Muhafaza, 750 mm yüksekliğinde, 1250 mm genişliğinde ve 320 mm derinliğinde olup, dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlayan fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden yapılmıştır Muhafaza gri renkte (RAL 7035) mevcuttur ve iki yan parça, iki düz ön kapı ve iki arka panelden oluşur Kapılar hem sağ hem de sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm'lik çift çubuklu ek parçaya sahip iki noktalı bir kilide sahiptir Kapılar ve arka paneller bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır ve darbelere karşı yüksek dayanıklılığını gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir. IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir ve toza ve suya karşı tam koruma sağlar Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL/cUL onaylıdır ve -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansını etkilemeden saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın