
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x1000x420mm, IP65, IK10
NSYPLA7104G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA7104G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 750x1000x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Thalassa PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi muhafazadır 750 mm yüksekliğinde, 1000 mm genişliğinde ve 420 mm derinliğinde nominal ölçülere sahiptir, ve fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden yapılmıştır, bu da muhafazaya dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlar Muhafaza gri renkte (RAL 7035) mevcuttur ve iki yan parçadan, iki düz ön kapıdan ve iki arka panelden oluşur Kapılar hem sağ hem de sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm'lik çift çubuklu ek parçaya sahip iki noktalı bir kilide sahiptir Kapılar ve arka paneller de bakım amaçlı olarak çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır ve UL/cUL listeli, DNV Marine sertifikalı ve Veritas sertifikalıdır. Darbelere karşı yüksek dayanıklılığı gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir ve toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL sertifikalıdır ve -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansını etkilemeden saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın