
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x750x420mm, IP65, IK10
NSYPLA574G
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA574G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x750x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa PLA'nın bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir muhafazadır Nominal yüksekliği 500 mm, genişliği 750 mm ve derinliği 420 mm'dir. Dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sunan fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri renkte mevcuttur (RAL 7035) İki yan parçadan oluşur, bir düz ön kapı ve bir arka panel Kapı, sağ veya sol taraftan 120°'ye kadar açılacak şekilde tasarlanmıştır ve içerideki ekipmana kolay erişim sağlar Kapı iki noktalı kilit ve 5 mm'lik çift çubukla güvence altına alınmıştır Kapı ve arka panel de bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Muhafaza ayrıca darbelere karşı yüksek direnci gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir ve toza ve suya karşı tam koruma sağlar Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir DNV Marine, Veritas ve UL/cUL onaylıdır ve performansını etkilemeden -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın