
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x750x320mm, IP65, IK10
NSYPLA573G
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA573G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x750x320mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa PLA'nın bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir muhafazadır 500 mm yüksekliğinde, 750 mm genişliğinde ve 320 mm derinliğindedir Fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden üretilen muhafaza, dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlayacak şekilde tasarlanmıştır Gri renkte mevcuttur (RAL 7035) Muhafaza iki yan parçadan oluşur: bir düz ön kapı, bir arka panel ve mühürlü bir üst ve alt parça Kapı sağ veya sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm'lik çift çubuklu ek parçaya sahip iki noktalı bir kilide sahiptir Kapı ve arka panel bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbeler, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Darbelere karşı yüksek dayanıklılığı gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir Ayrıca, toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir DNV Marine ve Veritas sertifikalıdır ve UL/cUL listelenmiştir -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansını etkilemeden saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın