calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x500x420mm, IP65, IK10
NSYPLA554G
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA554G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x500x420mm, IP65, IK10
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
Mühürlü üst ve alt kısım, yan parçalarla birleştirilir 2 puan kilit, 5 mm çift-çubuk eklenti 1 kapı Erişilebilir ön ve arka cephe Tersine çevrilebilir 120° açıklık Fiberglas ile güçlendirilmiş polyester Gri RAL 7035 IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13) 960°C yangın dayanıklılığı.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın