
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x1000x420mm, IP65, IK10
NSYPLA5104G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA5104G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 500x1000x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa PLA'nın bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir muhafazadır Muhafaza 500 mm yüksekliğinde, 1000 mm genişliğinde ve 420 mm derinliğinde olup fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden yapılmıştır Bu malzeme, muhafazaya hem iç hem de dış mekanlarda zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlar Muhafaza gri (RAL 7035) renkte mevcuttur ve iki yan parça, iki düz ön kapı ve iki arka panelden oluşur Kapılar hem sağ hem de sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm'lik çift çubuklu bir ek parçaya sahip bir kulpla iki noktalı bir kilide sahiptir. Kapılar ve arka paneller de bakım amaçlı olarak çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Muhafaza ayrıca darbelere karşı yüksek direnci gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir IP65 (IEC 60529) derecesine sahip olup, toza ve suya karşı yüksek koruma sağlar Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL/cUL listeli ve DNV Marine sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın