
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x500x420mm, IP65, IK10
NSYPLA1554G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA1554G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x500x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu PLA, çeşitli uygulamalar için uygun, çok yönlü, zemin tipi bir muhafazadır Muhafaza 1500 mm yüksekliğinde, 500 mm genişliğinde ve 420 mm derinliğinde olup fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden yapılmıştır Bu malzeme, muhafazaya hem iç hem de dış mekanlarda zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sağlar Muhafaza gri (RAL 7035) renkte mevcuttur ve bir üst parça, bir alt parça, iki yan parça, bir arka panel ve bir kapıdan oluşur Kapı, sağ veya sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve bu sayede içerideki ekipmanlara kolayca erişim sağlanır. Kapı dört noktalı bir kilit ve 5 mm'lik çift çubuklu bir ek ile donatılmıştır Arka panel ve kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, DNV Marine, Veritas ve UL/cUL tarafından sertifikalandırılmış olup yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Darbelere karşı yüksek dayanıklılığı gösteren IK10 (IEC 62262) ve toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP65 (IEC 60529) olarak derecelendirilmiştir. Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL sertifikalıdır ve -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansını etkilemeden saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın