
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x500x320mm, IP65, IK10
NSYPLA1553G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA1553G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x500x320mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa serisinin bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir muhafazadır 1500 mm yüksekliğinde, 500 mm genişliğinde ve 320 mm derinliğinde nominal ölçülere sahiptir Dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sunan fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri renkte (RAL 7035) mevcuttur ve iki yan parçadan, bir düz ön kapıdan ve bir arka panelden oluşur Ön kapı sağdan veya soldan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm'lik çift çubuklu dört noktalı bir kilide sahiptir Arka panel ve kapı bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Ayrıca, darbelere karşı yüksek dayanıklılığı gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) ve toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP65 derecesine (IEC 60529) sahiptir. Ayrıca UL/cUL listeli, DNV Marine sertifikalı ve UL 508 A uyumludur Muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL sertifikalıdır ve -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansını etkilemeden saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın