
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x1250x320mm, IP65, IK10
NSYPLA15123G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA15123G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1500x1250x320mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa PLA'nın bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir muhafazadır Mühürlü üst ve alt kısımla birlikte gelir, yan parçalarla birleştirilmiştir Muhafazanın nominal boyutları 1500 mm yükseklik, 1250 mm genişlik ve 320 mm derinliktir Dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sunan fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri renkte mevcuttur (RAL 7035) İki yan parçadan, iki düz ön kapıdan ve iki arka panelden oluşan muhafaza, içerideki ekipmana kolay erişim sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kapılar hem sağ hem de sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm çift çubuklu dört noktalı bir kilide sahiptir Kapılar ve arka paneller de bakım amaçlı olarak çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbe, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Muhafaza ayrıca darbelere karşı yüksek direnci gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir ve toza ve suya karşı tam koruma sağlar Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL/cUL listeli ve DNV Marine sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 2 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın