
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1250x500x420mm, IP65, IK10
NSYPLA1254G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA1254G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1250x500x420mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa PLA'nın bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok amaçlı, zemin tipi bir muhafazadır Muhafazanın nominal boyutları 1250 mm yükseklik, 500 mm genişlik ve 420 mm derinliktir Dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sunan fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri renkte mevcuttur (RAL 7035) İki yan parçadan oluşur, bir düz ön kapı ve bir arka panel Kapı sağ veya sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm çift çubuklu dört noktalı bir kilide sahiptir Kapı ve arka panel bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza, yangın, darbeler, toz ve su dahil olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlar IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Muhafaza ayrıca darbelere karşı yüksek direnci gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) sahiptir IP65 (IEC 60529) derecesine sahiptir ve toza ve suya karşı tam koruma sağlar Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL/cUL listeli ve DNV Marine sertifikalıdır ve performansını etkilemeden -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın