
calcActive())">
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1250x500x320mm, IP65, IK10
NSYPLA1253G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLA1253G
Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1250x500x320mm, IP65, IK10
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa serisinin bu PLA versiyonu, çeşitli uygulamalar için uygun, çok yönlü, zemin tipi bir muhafazadır Nominal yüksekliği 1250 mm, genişliği 500 mm ve derinliği 320 mm'dir. Dış mekan ve endüstriyel ortamlar dahil olmak üzere zorlu ortamlara karşı dayanıklılık ve direnç sunan fiberglas ile güçlendirilmiş polyesterden üretilmiştir. Muhafaza gri renkte mevcuttur (RAL 7035) Bir üst ve bir alt parça, iki yan parça, bir arka panel ve bir kapıdan oluşmaktadır. Kapı sağ veya sol taraftan 120°'ye kadar açılabilir ve 5 mm çift çubuklu dört noktalı bir kilide sahiptir Kapı ve arka panel bakım amaçlı çıkarılabilir Muhafaza UL/cUL listelidir ve ayrıca Veritas ve DNV Marine tarafından sertifikalandırılmıştır Yangın, darbe, toz ve su gibi çeşitli tehlikelere karşı sağlam koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır IEC 62208 standardına göre 960°C'ye kadar yangına dayanıklıdır. Muhafaza, darbelere karşı yüksek dayanıklılığı gösteren IK10 derecesine (IEC 62262) ve toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP65 derecesine (IEC 60529) sahiptir Ayrıca, muhafaza, elektrik çarpmalarını önlemek ve tamamen yalıtılmış çözümlerin inşasına olanak sağlamak için sınıf II elektrik yalıtımına sahiptir UL sertifikalıdır ve -35°C ile 90°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında performansını etkilemeden saklanabilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın