
calcActive())">
Yeni Unica, Topraklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Alüminyum
NU305730
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU305730
Yeni Unica, Topraklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Alüminyum
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu priz-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması panjurlu, güvenlik koruması sağlayan 2P + E'dir Bu cihaz Alman Standartına uygundur Dielektrik dayanım seviyesi, yani bu priz-çıkışın kullandığı malzemenin dielektrik bozulmadan önce belirli bir duvar kalınlığı için dayanabileceği voltaj 2000 V'tur Anma akımı 16A'dır Cihazın sabitleme modu klipslidir Genişlik: 45 mm, Yükseklik: 45 mm, 32 mm entegre derinliği ile 42 mm derinliktedir Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir Yüzey kalitesi ekstra puan kazandıracak şekilde parlaktır Bu cihazın IP derecelendirmesi çok yüksek olan IP21D'dir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Bağlantı terminalleri vidasız terminallerdir PC malzemeden yapılmış olan bu cilt güvenilir ve dayanıklıdır AENOR, EAC sertifikası almıştır Bu cihaz, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımı ile çevre dostu bir premium ürün olarak nitelendirilmiştir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın