
calcActive())">
yazı tutucu 30 x 50 mm için 40 sayfalı işaretsiz yazılar 18 x 27 mm
ZBY5100
TRY 938
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBY5100
yazı tutucu 30 x 50 mm için 40 sayfalı işaretsiz yazılar 18 x 27 mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
yazı tutucu 30 x 50 mm için 40 sayfalı işaretsiz yazılar 18 x 27 mm
TRY 938
Tanım
Bu gösterge levhası, istenen herhangi bir makine işlemini desteklemek için özel gravür için 40 adet kendinden yapışkanlı dikdörtgen boş gösterge sağlar Herhangi bir Harmony gösterge tutucu ile uyumludur Yüksek kontrast ile etiket üzerinde net ve esnek sembol işaretleme sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 41.700 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.044 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın