
calcActive())">
Yatay (Yatay) Muhafaza Polyester Monobloc Ip66 H852Xw1056Xd350Mm
NSYPLM810G
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPLM810G
Yatay (Yatay) Muhafaza Polyester Monobloc Ip66 H852Xw1056Xd350Mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Thalassa PLM peyzaj kompakt muhafazası gri renktedir ve çok amaçlı uygulama ve fotovoltaik (Güneş) için tasarlanmıştır. PanelSeT S3D, zorlu ortamlarda kullanım için tasarlanmış çok amaçlı çelik duvar montajlı bir muhafazadır Bu kompakt muhafaza gövde, kapı ve kilitten oluşur. Kesilmiş menteşelerle çıkarılabilir bir kapıya sahiptir, montaj plakası olmadan gelir. Arka tarafında çentikler bulunan tek parçalı, yerleşik bir tenteye sahiptir. Kompakt muhafaza, fiberglasla güçlendirilmiş polyesterden yapılmıştır, bu da onu dayanıklı ve dirençli hale getirir. Darbelere, suya ve toza karşı koruma sağlayabilen IP66 ve IK10 koruma seviyesine sahiptir. Boyutları (G) 1056 mm x (Y) 852 mm x (D) 350 mm'dir. Kapı tipi düz, ve kapının açılma tarafı aşağı doğrudur. 4 nokta kilidi, 5 mm çift çubuklu geçmeli kilit tipi sap ile donatılmıştır. IEC 62208 standardına, NEMA sınıflandırması 13, NEMA sınıflandırması 4X'e uygundur. Bu kompakt muhafaza BV, UL sertifikalıdır. Bu cihaz, minimum düzeyde tehlikeli madde kullanımıyla yeşil premium ürün olarak nitelendirilmiştir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın