
calcActive())">
Yardımcı Kontak, Acti9 A9A, İof, 1 C/O, 100Ma İla 6A, 24Vac İla 415Vac, 24-130 Vdc, Alt Bağlantı
A9A26904
TRY 320
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9A26904
Yardımcı Kontak, Acti9 A9A, İof, 1 C/O, 100Ma İla 6A, 24Vac İla 415Vac, 24-130 Vdc, Alt Bağlantı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Yardımcı Kontak, Acti9 A9A, İof, 1 C/O, 100Ma İla 6A, 24Vac İla 415Vac, 24-130 Vdc, Alt Bağlantı
TRY 320
Tanım
Bu Acti9 elektrikli yardımcı kontak, ilişkili cihazın konumunun uzaktan göstergesi olarak kullanılan modüler bir OC kontağıdır. AC şebekede In anma akımı, 240VAC'de 50Hz-60Hz çalışma frekansında 100mA ile 6A arasında, 415VAC'de 50Hz-60Hz çalışma frekansında 100mA ile 3A arasındadır. DC şebekesinde, In nominal akımı her zaman 24VDC'de 100mA'den başlayıp 130VDC'ye kadar devam eder. 24VDC'de 6A, 48VDC'de 2A, 60VDC'de 1.5A ve 130VDC'de 1A'ya kadar çıkar. 1 C/O kontak tipli 1 konumlu şaltere sahiptir. Küçük ticari binalarda veya binalarda yeni veya yenilenmiş kurulumlar için tasarlanmıştır. Bu OC kontağı iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 RCBO gibi Acti9 serileriyle uyumludur. Bu OC kontağı Acti9 iDT40, iDT40 XA ve iDD40 gibi Acti9 serileriyle uyumludur. iOF, cihazın kısa adı veya uyumluluk kodu için kullanılır. Altta vidalı kelepçe terminal bağlantısı vardır. Bağlantı sert bakır kabloya izin verir. Kablo kesit kapasitesi 1mm² ile 4mm² arasındadır. Alt kısmında vidalı kelepçe terminal bağlantısı vardır. Bağlantı esnek bakır kabloya izin verir. Kablo kesit kapasitesi 0,5mm² ile 2,5mm² arasındadır. Alt kısmında vidalı kelepçe terminal bağlantısı vardır. Bağlantı sert bakır kablolara (2 kablo) izin verir. Kablo kesit kapasitesi 2,5mm²'dir. Altta vidalı kelepçe terminal bağlantısı vardır. Bağlantı, ferüllü bakır kablolarla (2 kablo) esnek bağlantıya izin verir. Kablo kesit kapasitesi 1,5mm²'dir. Anma yalıtım gerilimi (Ui) 500V'a kadardır. Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) 4kV'tur. 9mm aralıklarda genişlik 1'dir. Ölçüleri (G) 9mm x (Y) 86mm x (D) 73mm'dir. Ürün rengi beyazdır (RAL 9003). Kirlilik derecesi 3'tür. Tropikalizasyon seviyesi ise arıtma 2'dir. PZ1 tornavida tipi için bağlantı sıkma torku 1N.m'dir (alt). IEC 60529 standardına göre IP koruma derecesi IP20'dir. Çalışma sıcaklığı -35°C ile +70°C arasındadır. Depolama sıcaklığı -40°C ile +85°C arasındadır. Bu ürün EN/IEC 60947-5-1 ve GB/T 14048.5 standartlarına uygundur. Bu ürün CE ve UKCA işaretleriyle sertifikalandırılmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın