calcActive())">
Yüzeysel-Gömme Montaj hız kontrol cihazı kiti-Altivar Process boyut S5-IP55
NSYPTDS5
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPTDS5
Yüzeysel-Gömme Montaj hız kontrol cihazı kiti-Altivar Process boyut S5-IP55
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
PanelSeT SFN, PanelSeT SM ve S3D elektrik muhafazalarındaki değişken hızlı sürücüler için gömme montaj kiti. Thalassa TBS ve Thalassa TBP muhafazalarında kullanılacak kutular için 10 simetrik DIN ray seti Nominal yüksekliği 975 mm, genişliği ise 427 mm’dir. Bu montaj kiti, sıcak kısmı izole ederken hızlı ve etkili bir montaj imkanı sağlar. Poliüretan contası sayesinde IP55 giriş korumasına sahiptir. Topraklama sürekliliği, pimli rondelalarla birlikte M6 somunların sıkılmasıyla sağlanır. RAL 7035 gri renkte epoksi polyester toz boya kaplı çelikten imal edilmiştir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın