calcActive())">
Yüzeysel-Gömme Montaj hız kontrol cihazı kiti-Altivar Process boyut S2-IP55
NSYPTDS2
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYPTDS2
Yüzeysel-Gömme Montaj hız kontrol cihazı kiti-Altivar Process boyut S2-IP55
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
PanelSeT SFN, PanelSeT SM ve S3D elektrik muhafazalarındaki değişken hızlı sürücüler için gömme montaj kiti. Nominal yüksekliği 420 mm, genişliği ise 265 mm’dir. Bu montaj kiti, sıcak kısmı izole ederken hızlı ve etkili bir montaj imkanı sağlar. Poliüretan contası sayesinde IP55 giriş korumasına sahiptir. Topraklama sürekliliği, pimli rondelalarla birlikte M6 somunların sıkılmasıyla sağlanır. RAL 7035 gri renkte epoksi polyester toz boya kaplı çelikten imal edilmiştir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın