
calcActive())">
XACA - 6 butonlu kontrol kumandasu
XACA691
TRY 8.957
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA691
XACA - 6 butonlu kontrol kumandasu
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
XACA - 6 butonlu kontrol kumandasu
TRY 8.957
Tanım
6 butonu bulunmaktadır "yükselt", "indir", "sol", "sağ", "ileri", "geri" işaretleri mevcuttur, normalde açık ve normalde kapalı kontaklıdır IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır, zorlu ortamlarda çalışmak için idealdir Her hareket için 2 hızda (düşük ve yüksek) hareket sunar -25°C ila 70°C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, ürünün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.074 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın