calcActive())">
W1056Xd62 Mm - Ral9005 Manzara Muhafazası İçin Kendi Kendine Yapışkan Ve Sabit Kanopi
NSYCSA810
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYCSA810
W1056Xd62 Mm - Ral9005 Manzara Muhafazası İçin Kendi Kendine Yapışkan Ve Sabit Kanopi
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
PanelSeT CRN ve PanelSeT S3D muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 852 mm genişliğinde ve 1056 mm derinliğindeki tüm muhafaza modellerine takılacaktır Genişlik 1056mm Derinlik 62mm Yükseklik 5mm Sabit yapıştırıcı ve muhafazanın üstüne vida ile Kanopi PVC'den (polivinil klorür) (renk RAL 9005) yapılmıştır Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Kit 1 adet kanopi, 2 adet vida ve yapışkan contadan oluşmaktadır. Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın