
calcActive())">
VigiPact B Tip RHB - Kaçak Akım Koruma Rölesi
LV481010
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV481010
VigiPact B Tip RHB - Kaçak Akım Koruma Rölesi
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
VigiPacT RHB DIN rayına monte edilen kaçak akım koruma ve izleme rölesidir. İnsanların doğrudan veya dolaylı temasına, mal yangını tehlikelerine ve motorlara karşı koruma sağlar. Bağlantılı toroidi aracılığıyla bir elektrik tesisatındaki toprak kaçak akımını ölçer. Ayarlanan artık çalışma akımı aşıldığında ilgili devre kesiciyi açar. Alarm ve ön alarmı aktif hale getirebilir. Çalışma besleme gerilimi 100/250VAC 50/400Hz veya 100/250VDC'dir. B tipi toprak kaçağı koruma sınıfıdır. Akım hassasiyeti (IDn) tuş takımı üzerinden 30mA ile 3A arasında ayarlanabilir. Zaman gecikmesi (Dt) tuş takımından anlık ile 10 saniye arasında ayarlanabilir. İzlenen dağıtım sistemi gerilimi 800VAC 50/60/400Hz'e kadardır. Pano içerisinde DIN rayına monte edilir ve koruma sınıfı IP40'tır. Uyumlu bir Schneider Electric B tipi toroid ile ilişkilendirilmelidir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 40 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın