calcActive())">
Vantilatör CEM 61 m3/h
NSY17990
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSY17990
Vantilatör CEM 61 m3/h
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
ClimaSys CV Vantilatör CEM 61 m3/h Dış Y, 145 x G, 145 x D, 70 mm'dir Standart havalandırma filtreli EMC fanı 50 Hz ve 230 V 50/60 Hz giriş geriliminde serbest akış hızı Çıkış ızgarası için ABS (akrilonitril bütadien-stiren), eksenel motor çerçevesi çelik Gri RAL 7035 IP 54 Koruma Kesit boyutları 126 x 126 mm'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın