
calcActive())">
Uygun Maliyetli LED ışıklar - 120/230 V AC - 5W
NSYLAMT5LD1
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYLAMT5LD1
Uygun Maliyetli LED ışıklar - 120/230 V AC - 5W
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Işığın parlaklığı 500 lm, aydınlatma sıcaklığı 4000 K ve LED ömrü 25000 saattir Şeffaf kapak ve konnektörler plastikten yapılmıştır, gövde alüminyumdan yapılmıştır, lamba IP20 su ve toza karşı dayanıklıdır ve 1 sınıf elektrik yalıtımlıdır Lambanın Ebatları (U) 310 mm x (Y) 30.5 mm'dir Manyetik sabitleme veya vida sabitleme ile çapraz raylara veya metal parçalara sabitlenebilir Sabitleme elemanları, 1 ve 3 metrelik hızlı bağlantı kablosu lamba ile birlikte verilmektedir Depolama sıcaklığı -10 °C ila 60 °C ve Çalışma sıcaklığı -16 °C ila 65 °C Single bir güç kaynağı kullanılarak 10 adede kadar lamba birbirine bağlanabilir Lamba IEC 60598 sertifikalıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 20 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | Yerleşik anahtar |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın