
calcActive())">
Unica Kilitli Makina Priz - 4*63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65
PKB63T534
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

PKB63T534
Unica Kilitli Makina Priz - 4*63 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP65
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Sabit vida bağlantılı bu PratiKa endüstriyel ara kilitli priz panel-montajlıdır 3P+E kutuplu, anma akımı 63A ve çalışma gerilimi 380VAC ila 415VAC Taban plaka ebatları (A) 140mm x (Y) 430mm Koruma derecesi IP65 ve IK09 Yangın dayanıklılığı 750°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 63A'daki kablo girişlerinin ölçüsü 35mm² kablolar için 25mm'dir Priz rengi gri (RAL 7035) ile çalışma geriliminin kolay tanımlanması için kırmızıdır Frekans 50Hz veya 60Hz Kontağın saat konumu 6h.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın