Ultra Priz Köprü Bağlantı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ultra Priz Köprü Bağlantı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Priz köprüsü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 7 mm |
Genişlik | 70 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 15’li set |
Genişlik | 70 mm |
Derinlik | 25 mm |
Yükseklik | 7 mm |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz köprüsü |
Ürün serisi | Ultra |
ürüne özel uygulama | kablolar olmadan iki priz arasında bağlantı |
malzeme | PA (polyamid) 6 GF20 |