
calcActive())">
Ultra Orta Kapak (75mm) 151x50mm
ETK151505
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ETK151505
Ultra Orta Kapak (75mm) 151x50mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | ön kapak |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 75 mm |
Genişlik | 9 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
SSS | Hayır |
Set başına Miktar | 8'li set |
Genişlik | 9 mm |
Yükseklik | 75 mm |
IK koruma derecesi | IK07 |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
kanal malzemesi | plastik |
uzunluk | 2000 mm |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kanal boyutu | 151 x 50 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | ön kapak |
Ürün serisi | Ultra |
malzeme | PVC (polivinil klorür) |