Ultra Kör Kapak 45x22,5mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ultra Kör Kapak 45x22,5mm
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | PKS |
Paket 1 Ağırlık | 3.500 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | veri soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 22.5 mm |
SSS | HAYIR |
montaj desteği | kablo kanalı |
Genişlik | 22.5 mm |
Yükseklik | 45 mm |
estetik ad | PKS Ultra |
veri soketi çıkışlarının sayısı | 1 |
veri soket tipi | RJ45 |
Ürün ya da bileşen tipi | veri soketi |
Ürün serisi | PKS |