
calcActive())">
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 4 buton, 1 ve 2'de 2 NO + NC , 3 ve 4'te 1 NO, 1 acil durdurma NC
XACA4923
TRY 12.713
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XACA4923
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 4 buton, 1 ve 2'de 2 NO + NC , 3 ve 4'te 1 NO, 1 acil durdurma NC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, 4 buton, 1 ve 2'de 2 NO + NC , 3 ve 4'te 1 NO, 1 acil durdurma NC
TRY 12.713
Tanım
22mm çaplı plastik sinyalizasyon üniteleri için Harmony XAC askılı kontrol istasyonları serisinin bir parçasıdır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 843.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.7 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın