
calcActive())">
Aydınlatmasız buton için başlık, Harmony XB5, kırmızı mantar 30mm, 22mm, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
ZB5AC44
TRY 794
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AC44
Aydınlatmasız buton için başlık, Harmony XB5, kırmızı mantar 30mm, 22mm, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Aydınlatmasız buton için başlık, Harmony XB5, kırmızı mantar 30mm, 22mm, Yay Geri Dönüşlü, işaretsiz
TRY 794
Tanım
Çok çeşitli kontrol fonksiyonlarını gerçekleştirmek için Harmony serisi kontak blokları ile kolayca kombine edilebilir Belirgin 30 mm'lik mantar şekli sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilebilir IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Bu durum zorlu ortamlarda çalışmak için ideal hale getirir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 43.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 42 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın