
calcActive())">
Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metal, turuncu, kapaklı, tetik mekanizması, 1 kademeli, 2 kontak 1 NC+NO, IP66
XPER511
17.712 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XPER511
Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metal, turuncu, kapaklı, tetik mekanizması, 1 kademeli, 2 kontak 1 NC+NO, IP66
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metal, turuncu, kapaklı, tetik mekanizması, 1 kademeli, 2 kontak 1 NC+NO, IP66
17.712 TL
Tanım
Koruyucu kapağı, onu potansiyel olarak tehlikeli makineler için bir güvenli başlatma talimatı vermek için ideal hale getirir ve insan eylemi veya düşen nesnelere karşı kazara çalıştırma riskinden kaçınır Pozitif açma operasyonu ile ani hareket kontaklarını bünyesinde barındırır IP66 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Pedalın hareketsiz (serbest) konumda kilitlenmesini sağlayan tetikleyici mekanizmalıdır
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.639 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 2.59 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın